North & West Africa - Français

Philips RoadFlair Pro Solar

Gamme complète de lampadaires solaires jusqu'à 47 000 lumens, avec une efficacité de 170 lm/w, et option de versions hybrides.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Convient aux routes principales, autoroutes et parkings, profil de gradation configurable. Inspiré du design automobile épuré, conception durable sans impact négatif sur l'environnement, efficacité accrue permettant de réduire la taille de la batterie et du panneau.

Avantages

  • Permet d’éclairer des zones sans accès au réseau électrique

  • Permet de réaliser des économies d’énergie

Caractéristiques

  • Haute efficacité lumineuse jusqu'à 200 lm/watt

  • Compatible avec plusieurs types de batteries (LiFePO4, LMLA GEL)

Applications

  • Autoroutes, rues, routes, parking...

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet RoadFlair Pro Solar fr_MA pdf 312.8 kB
Notice de montage
RoadFlair Pro Solar pdf 1.0 MB

Visuels

Family-Photographs-RoadFlair Pro Solar
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-RoadFlair Pro Solar
Ressources multiples - Software Plugins