North & West Africa - Français

Philips Lampe compacte solaire Essential SmartBright

Lampe extérieure solaire multi-applications

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Panneau solaire compact d'extérieur avec batterie au lithium intégrée et panneau PV, capteur de mouvement intégré, interrupteur à bouton pour changer les modes de fonctionnement et luminaire LED intégré dans un boîtier en plastique ABS.

Avantages

  • Installation facile à monter soi-même

  • Aucun câblage requis

Caractéristiques

  • Conception tout-en-un

  • Capteur de mouvement PIR pour détecter les mouvements et optimiser la durée de vie de la batterie

Applications

  • Jardin
  • Espaces paysagers
  • Cour
  • Agrément
  • Camping
  • Sécurité
  • Allées
  • Patio

Avertissement et sécurité

  • Installez le luminaire dans un endroit ensoleillé qui n'est pas ombragé par des arbres, des bâtiments ou des murs. Ainsi, le panneau solaire pourra recevoir la lumière du soleil et charger la batterie

  • Chargez le produit sous la lumière du soleil pendant 8 heures avant la première utilisation.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Lampe compacte solaire Essential SmartBright fr_MA pdf 711.9 kB
Notice de montage
Essential SmartBright Solar Compact pdf 38.8 MB

Visuels

Family-Photographs-Lampe compacte solaire Essential SmartBright
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Lampe compacte solaire Essential SmartBright
Ressources multiples - Software Plugins