Philips Essentiel SmartBright Solaire Etanche

Luminaire solaire étance pour les endroits sans accès à l'électricité ou avec une puissance peu fiable

Produits

WT080C LED16/865 Solar
911401887902
WT080C LED16/840 Solar
911401888002
WT080C LED16/830 Solar
911401888102
WT080C LED25/865 Solar
911401888202
WT080C LED25/840 Solar
911401888302
WT080C LED25/830 Solar
911401888402
WT080C LED36/865 Solar
911401888502
WT080C LED36/840 Solar
911401888602

Informations sur la famille de produits

Description

Solution étanche solaire avec batterie au lithium intégrée, contrôleur et capteur de mouvement à micro-ondes, luminaire LED intégré dans un boîtier en polycarbonate, et panneau photovoltaïque séparé.

Avantages

  • Respectueux de l'environnement : la solution solaire étanche est écologique et aide à réduire votre empreinte carbone en produisant de l'énergie propre sans nuire à l'environnement.

  • Pas besoin d'électricité : la solution solaire étanche fonctionne sans électricité, ce qui signifie que vous pouvez placer des lampes dans des zones difficiles d'accès ou éloignées d'une source d'alimentation.

Caractéristiques

  • Nombreuses applications

  • Installation facile

Applications

  • Sous abri, Petits bureaux, Aménagement, Parking couvert, Abri temporaire, Zones non fonctionnelles d'entrepôt, Jardin, Arrière-cour, Tentes de camping...

Avertissement et sécurité

  • Installez la solution solaire étanche dans un endroit ensoleillé, non ombragé par des arbres, des bâtiments ou des murs.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Essentiel SmartBright Solaire Etanche fr_MA pdf 383.4 kB
Notice de montage
Essential SmartBright Solar Waterproof pdf 2.1 MB

Visuels

Family-Photographs-Essentiel SmartBright Solaire Etanche
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Essentiel SmartBright Solaire Etanche
Ressources multiples - Software Plugins