Aperçu
Premium
Téléchargements
Où acheter
Accueil
Produits
Luminaires pour l'extérieur
Solaire
Éclairage solaire de chemin All-in-one Essential SmartBright
BRC010 LED10/730 G2
Retour à la famille de produits
Retour à Pionniers de la Lumière
Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Éclairage solaire de chemin All-in-one Essential SmartBright
Philips BRC010 LED10/730 G2
Description du produit
Philips BRC010 LED10/730 G2
Code de commande:
911401896902
Code de commande complet:
872016976546799
Caractéristiques
Développer tout
Informations générales
Ballast/pilote inclus
Oui
Échelle de valeur
Valeur
Garantie
1 ans
Données techniques de l'éclairage
Flux lumineux
1 000 lm
Température de couleur corrélée (nom.)
3000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)
150 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)
70
Fonctionnement et électricité
Fréquence linéaire
- Hz
Type de piles
LiFePO4
Capacité de la batterie (ampère-heure)
5 Ah
Tension de la batterie
3.2 V
Cycles de charge et décharge de la batterie
500
Type de panneau
Monocristallin
Tension du panneau
5 V
Intensité de crête du panneau
6 W
Type de contrôleur de charge
PWM
Connexion
-
Câble
-
Type de connexion au réseau
Hors réseau
Commandes et gradation
Variation de l'intensité lumineuse
Niveaux de gradation préréglés
Possibilités de configuration
Non configurable
Interface de commande
-
Profil de gradation solaire
Preset Dimming
Mécanique et boîtier
Couleur du boîtier
Gris
Longueur totale
371 mm
Largeur totale
171 mm
Hauteur totale
44,5 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
45 x 171 x 371 mm
Matériaux
Polycarbonate
Emplacement de la batterie
Inbuilt luminaire
Code d'indice de protection
IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau]
Type de cache optique/de lentille
Polycarbonate
Poids net (pièce)
0,900 kg
Approbation et application
Marquage CE
Oui
Conforme à la directive RoHS UE
Oui
Plage de température ambiante
0 à +45 °C
Données du produit
Nom du produit de la commande
BRC010 LED10/730 G2
Nom de produit complet
BRC010 LED10/730 G2
Full EOC
872016976546799
Code de commande
911401896902
Code 12NC
911401896902
Numérateur - Quantité par kit
1
Code EAN – Produit/Boîte
8720169765467
Conditionnement par carton
6
EAN/UPC - Boîte
8720169766068
Schémas
Dimension Drawing (without table) - BRC010 LED10/730 G2
télécharger
Téléchargements
Fiche technique
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401896902 fr_MA
pdf 356.5 kB
Visuels
Product-Photographs-911401896902_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-911401896902_EU
Ressources multiples