Philips Éclairage mural solaire Essential SmartBright

Applique murale LED solaire d’extérieur

Produits

BWS010 LED05/765 G2
911401877202
BWS010 LED1/765 G2
911401877302
BWS010 LED3/765 G2
911401877402

Informations sur la famille de produits

Description

Applique murale solaire d’extérieur avec batterie lithium-fer-phosphate intégrée, panneau solaire, détecteur de mouvement intégré, interrupteur pour changer de mode et lumières LED intégrées dans un boîtier en plastique ABS.

Avantages

  • Installation facile à monter soi-même

  • Aucun câblage requis

Caractéristiques

  • Construction tout en un, l’appareil peut être installé sur une vis murale.

  • Entièrement alimenté par l’énergie solaire.

Applications

  • Jardin
  • Zones de passage
  • Parkings
  • Éclairage architectural
  • Paysager

Avertissement et sécurité

  • Ce produit comprend des batteries rechargeables qui doivent être correctement chargées à l’énergie solaire avant utilisation.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Éclairage mural solaire Essential SmartBright fr_MA pdf 461.1 kB
Notice de montage
Essential SmartBright Solar Wall Light pdf 15.4 MB

Visuels

Family-Photographs-Éclairage mural solaire Essential SmartBright
Ressources multiples - Visuals