Signify LumiStreet gen2, Road & street light, 104 W, 15300 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribution semi-intensive 50, Classe de sécurité II, IP66

BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S

Nouveau

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 15300 lm, 104 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribution semi-intensive 50, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910925866632
Code de commande complet: 871951407898700

Caractéristiques

Code famille lampe
LED180 [LED module 18000 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Lighting Technology
LED
Échelle de valeur
Caractéristiques
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S txt 6.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925866632 fr_MA pdf 166.9 kB

Visuels

Product-Photographs-910925866632_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925866632_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S LDT