Signify Iridium gen4, Road & street light, 37.5 W, 4042 lm, 3000 K, CRI80, Interne (aucune connexion externe), Distribution semi-intensive 11, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6
BGP501 LED50-4S/830 II GF DM11 GR CO CLO
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Road & street light, Aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 60 à 76 mm, Bloc d'alimentation avec interface DALI et SystemReady, Flux lumineux constant, 4042 lm, 37.5 W, 108 lm/W, 3000 K, 80, CRI80, Distribution semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Câble 10 m sans prise, Unité de connexion 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED50-4S [LED module, system flux 5000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Appareillage
- EBD [Électronique régulation DALI]
- Ballast/pilote inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Type de moteur de la source lumineuse
- LED
- Service Tag
- Oui
- Lighting Technology
- LED
- Échelle de valeur
- Caractéristiques
- Garantie
- 5 ans