Produits
Informations sur la famille de produits
Description
Conçu pour l'excellence, Xceed Pro a été mis à niveau pour réduire les coûts tout en améliorant l'efficacité, la sécurité et la fonctionnalité. Son design raffiné allie harmonieusement une esthétique épurée et attrayante à des performances supérieures, garantissant ainsi qu'il complète les paysages urbains modernes. Au-delà de son attrait visuel, Xceed Pro offre des capacités de pointe : une technologie à l'épreuve du temps, une efficacité de pointe, une conception d'éclairage de classe mondiale, une maintenance sans effort, une installation flexible et une connectivité intelligente. De plus, la gamme répond de manière réfléchie aux besoins d'éclairage routier et public respectueux de l'environnement en proposant des options avec des températures de couleur à faible spectre bleu, garantissant ainsi une harmonie avec l'environnement urbain et naturel.
Avantages
Excellente lumière : Efficacité, Photométrie, Maintien du flux lumineux
Excellente polyvalence : Architecture, Mécanisme, Qualité
Caractéristiques
Haute efficacité de 170 lm/W et plus, même avec un couvercle en verre
Une lumière de qualité avec un contrôle des luminaires et une utilité de l’éclairage à la pointe de la technologie