Signify ClearWay gen2, Road & street light, 39 W, 4524 lm, 3000 K, CRI80, Gradation autonome programmable (via DALI ou NFC), Distribution semi-intensive 11, Classe de sécurité II, IP66

BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18

Description du produit

Road & street light, Fonte d’aluminium, Gris, Universel pour diamètre 48 à 60 mm réglable, Bloc d'alimentation avec DynaDimmer, Flux lumineux constant et DynaDimmer présélections fixes version 1, 4524 lm, 39 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Distribution semi-intensive 11, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK09 | 10 J, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 8 kV en mode commun, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 910925865219
Code de commande complet: 871869699697300

Caractéristiques

Code famille lampe
LED54 [LED module 5400 lm]
Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Service Tag
Oui
Lighting Technology
LED
Échelle de valeur
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18 txt 6.5 kB
Instructions de démontage
Dismantle Instructions pdf 1.8 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925865219 fr_MA pdf 147.9 kB

Brochures

Notice de montage
Clearway gen2 MI pdf 5.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910925865219_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925865219_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18 IES
Dialux
ULD File - BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18 ULD
Relux
ROLF File - BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO-DDF1 D18 LDT