Philips StreetStar Gen2, 7000 lm, 50 W, 740 blanc neutre, Classe électrique I, Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm

Description du produit

Philips StreetStar Gen2, 7000 lm, 50 W, 740 blanc neutre, Classe électrique I, Fixation latérale pour diamètre 48 à 60 mm

Code de commande: 911401868887
Code de commande complet: 872110330421600

Caractéristiques

Appareillage
EB [Électronique]
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Valeur

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401868887 fr_MA pdf 251.4 kB

Brochures

Notice de montage
StreetStar Gen2 pdf 11.2 MB

Visuels

Product-Photographs-911401868887_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401868887_EU
Ressources multiples - Visuals