North & West Africa - Français

Philips RoadFlair Pro

Des lampes épurées pour des rues mieux éclairées

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les municipalités accordent plus que jamais de l'importance aux économies d'énergie, car les hausses des prix de l'énergie pèsent de plus en plus sur leurs budgets. L'éclairage de la voie publique consomme beaucoup d'énergie, c'est pourquoi les mises à niveau à grande échelle vers des lampadaires LED à haut rendement énergétique sont essentielles aux efforts de réduction des coûts des communes. RoadFlair Pro a été mis à niveau pour réduire les coûts tout en optimisant l'efficacité, la sécurité et la fonctionnalité. De plus, RoadFlair Pro offre un design épuré qui lui permet de conserver une esthétique attrayante dans les rues de votre ville. Ces lampadaires sont non seulement esthétiques, mais ils offrent également d'excellentes performances. La technologie à l'épreuve du temps s'associe à une efficacité élevée (160 lm/W et 200 lm/W), à un design innovant et à une connectivité intelligente pour un éclairage qui rend vos rues plus lumineuses et mieux éclairées.

Avantages

  • Efficacité élevée

  • Conception attrayante et durable

Caractéristiques

  • Efficacité du système de plus de 170 lm/W (jusqu'à 300 W)

  • Efficacité système 200 lm/W (jusqu'à 100 W)

Applications

  • Autoroutes, grands axes interurbains, boulevards et avenues, ronds-points, passages pour piétons
  • Rues résidentielles, rues latérales, places, parcs et voies piétonnes, plaines de jeux
  • Parkings, zones industrielles, stations-service, gares de triage, aéroports, ports, voies navigables

Téléchargements