North & West Africa - Français

Philips RoadFlair ECO

Transformateur facile pour l'éclairage routier LED

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

RoadFlair ECO est un nouveau produit d'éclairage routier, conçu pour répondre aux exigences des clients, avec notamment une efficacité lumineuse élevée pour une basse consommation et une grande durabilité, une conception esthétique pour une forme et un aspect agréables, des matériaux et des composants de qualité pour assurer la fiabilité et une longue durée de vie du produit, une optique professionnelle pour les applications d'éclairage, une interface de commande et de gradation pour améliorer les opérations municipales et offrir des fonctionnalités à l'épreuve du temps. Le prix compétitif de RoadFlair ECO peut contribuer à accélérer la transformation de l'éclairage routier LED, pour une société plus durable et une ville plus intelligente.

Avantages

  • Économique grâce à son excellente efficacité lumineuse

  • Robustesse, qualité et fiabilité

Caractéristiques

  • Deux types de boîtiers couvrant jusqu’à 18 Klm

  • Typique 150 lm/W, efficacité lumineuse élevée pour des économies d'énergie

Applications

  • Rue piétonne
  • Axe résidentiel
  • Échangeur
  • Autoroute

Téléchargements