Philips Uni Posttop

Uni Posttop : luminaire urbain conçu pour les zones résidentielles, les allées, les places, etc.

Produits

BDS400 LED WW 220V 30W WB PSU 7012
BDS400 LED WW 220V 30W WB PSU 7012
911401696308
BDS400 LED WW 220V 60W WB PSU 7012
BDS400 LED WW 220V 60W WB PSU 7012
911401696408
BDS400 LED NW 220V 30W WB PSU 7012
BDS400 LED NW 220V 30W WB PSU 7012
911401696508
BDS400 LED NW 220V 60W WB PSU 7012
BDS400 LED NW 220V 60W WB PSU 7012
911401696608

Informations sur la famille de produits

Description

Le dessus de poteau de forme moderne attire l'attention des clients grâce à son design unique et épuré. Le luminaire distribue une lumière douce et homogène aux allées et aux zones résidentielles grâce à l'application du réflecteur. Les différents tests de qualité basés sur les normes Philips offrent non seulement une conception robuste, mais également une grande fonctionnalité, pour livrer des performances exceptionnelles aux clients.

Avantages

  • La conception moderne et épurée s'adapte à divers scénarios d'application, c'est-à-dire les zones résidentielles, les allées et les places.

  • La conception robuste garantit à la fois une apparence élégante et une qualité stable.

Caractéristiques

  • Gestion technique avancée

  • Optique optimisée pour offrir des niveaux d’éclairage efficaces et confortables

Applications

  • Routes et rues
  • Parcs et places
  • Résidentiel
  • Principales routes et rues urbaines, routes et rues secondaires et résidentielles
  • Centres-villes et sites historiques
  • Pistes cyclables et piétonnes, squares, parcs et aires de jeux

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Uni Posttop fr_MA pdf 243.8 kB
Notice de montage
BDS400 pdf 3.8 MB

Visuels

Family-Photographs-Uni Posttop
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
BDS400 A zip 1010.3 kB