Philips Uni Posttop Classique

Uni Posttop Classic : luminaire urbain conçu pour les zones résidentielles, les allées, les places, etc.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Inspiré par les célèbres réverbères du XXe siècle, le Philips Uni Posttop classique mélange le classique conventionnel avec la conception moderne de Philips, répondant à divers critères de qualité et de sécurité tout en offrant des performances lumineuses exceptionnelles selon les normes de l'éclairage de la voie publique. Le boîtier classique crée une atmosphère contemporaine qui s'adapte non seulement aux environnements traditionnels, mais aussi à ceux modernes. De plus, pour répondre aux différents besoins dans les scénarios d'application, Philips Uni Posttop propose deux options optiques, à savoir symétrique et asymétrique. De plus, le Philips Uni Posttop classique dispose d'une prise NEMA en option, ce qui rend cet équipement compatible avec un système intelligent basé sur une interface 1-10 V ou Dali 2.0.

Avantages

  • Forme contemporaine inspirée des lanternes traditionnelles.

  • Convient non seulement aux environnements traditionnels mais également aux environnements modernes.

Caractéristiques

  • Optique optimisée pour offrir des niveaux d’éclairage efficaces et confortables

  • Prêt à être associé à Interact et à d'autres commandes d'éclairage

Applications

  • Routes et rues
  • Parcs et places
  • Résidentiel
  • Principales routes et rues urbaines, routes et rues secondaires et résidentielles
  • Centres-villes et sites historiques
  • Pistes cyclables et piétonnes, places, parcs et aires de jeux

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Uni Posttop Classique fr_MA pdf 213.3 kB
Notice de montage
BDP400 pdf 4.4 MB

Visuels

Family-Photographs-Uni Posttop Classique
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
BDP400 A zip 1.1 MB