L’éclairage LED Tango G4 illumine votre environnement.
Le projecteur LED Philips Tango G4 constitue la 4ème génération de la gamme LED Tango. Grâce à sa conception technique, ce nouveau projecteur pèse moins lourd, dispose d’une zone d’exposition au vent optimisée et offre une plus grande efficacité. Il constitue la solution idéale pour un large éventail d’applications d’éclairage de grands espaces et de terrains de sport. Il intègre la dernière génération de lampe LED, un système optique monobloc, un dissipateur thermique et un ballast dans un boîtier compact et robuste conforme aux normes de sécurité mondialement reconnues. Son dissipateur thermique spécialement conçu allie esthétisme et fonctionnalité afin de garantir sa fiabilité et sa longévité. Bénéficiant de la technologie LED, les projecteurs Tango G4 offrent des performances exceptionnelles et une longévité accrue, ce qui fait entrer l’éclairage des grands espaces dans une nouvelle ère.
10 % plus économe en énergie que le modèle Tango G3
Convient à un grand nombre d’applications
Efficacité système supérieure : 140 lm/W (valeur type)
Gamme complète de flux lumineux pour couvrir de multiples applications d’éclairage par projecteurs, focalisé et sportif.
veillez à respecter les instructions de montage