ArenaX est une solution d'éclairage intelligente et haute performance conçue pour les sites sportifs professionnels, offrant une qualité d'éclairage exceptionnelle, une précision et des avantages opérationnels et environnementaux significatifs. Il offre une expérience de visionnement immersive tout en privilégiant la facilité d'ingénierie, en minimisant la pollution lumineuse parasite pour les environnements voisins et en réduisant son empreinte carbone. Le système délivre jusqu'à 198 000 lumens avec un indice de rendu des couleurs élevé CRI90 et présente une longue durée de vie dépassant 100 000 heures, garantissant des performances fiables dans des conditions difficiles. Sa qualité de lumière supérieure est obtenue grâce à des LED avancées et à une technologie de gestion thermique révolutionnaire, qui réduit également le poids et les dimensions du luminaire. Équipé d'optiques spécialisées et d'un système de contrôle de faisceau innovant, ArenaX est entièrement conforme aux normes d'éclairage des associations sportives mondiales tout en contenant efficacement la lumière parasite. Le design léger et compact facilite l'installation, réduit les coûts de charge structurelle et réduit la pression du vent. Un support rotatif horizontalement permet une installation physique flexible et une visée simplifiée pour un éclairage de champ optimal, tandis qu'un système de suivi de faisceau rationalise la maintenance en identifiant les optiques de chaque appareil. Un pilote tout-en-un intègre les protocoles DMX/RDM, DALI et D4i et est compatible avec le système Interact pour un contrôle complet des points, une planification opérationnelle et une gestion des actifs.
Le flux lumineux du système jusqu'à 198 900 lm et 171 100 lm (sans visière) basé sur un CRI90 à 110 lm/W réduit le nombre de luminaires de 20 % et diminue donc le coût total de possession par zone.
Le poids léger (3 kg, soit 12 % de moins que le projecteur classique) et la taille compacte se traduiront par une facilité d'installation, un coût de charge structurelle inférieur et une pression de charge au vent (SCx) réduite.
Flux lumineux du système jusqu'à 198 900 lm et 171 100 lm (sans visière) basé sur un IRC90 à 110 lm/W
Visière à double couche spécialement conçue pour réduire la lumière parasite
Ne convient pas aux zones industrielles où des produits chimiques sont présents. Pour une application dans un environnement corrosif tel qu'une piscine ou en bord de mer, contactez votre équipe commerciale pour obtenir une peinture spéciale avant de passer commande. Le produit doit être installé sur des objets fixes.