Signify ActiStar Large

Projecteur polyvalent pour éclairer vos espaces

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

L'ActiStar Large représente une nouvelle ère dans l'éclairage de grandes surfaces et de sports récréatifs, conçu pour offrir des performances, une efficacité et une connectivité supérieures. Cette solution complète est conçue pour répondre aux exigences des applications simples et très complexes. Performances et qualité sans compromis - Offre une qualité d'éclairage, une uniformité et un confort visuel exceptionnels tout en garantissant la sécurité et en répondant aux normes de performances d'éclairage les plus élevées, le tout assorti d'une longue durée de vie opérationnelle. Contrôle et connectivité avancés - Comprend un boîtier de pilote DALI intégré pour une connectivité transparente aux systèmes de gestion du bâtiment. Sa conformité à la norme D4i garantit la disponibilité du contrôle sans fil avancé et de l'intégration IoT. Efficacité énergétique supérieure - La combinaison de LED à haute efficacité et de capacités de contrôle intelligentes conduit à des réductions significatives de la consommation d'énergie et des coûts d'exploitation. Ingénierie optique de précision - Équipé d'un système de contrôle de faisceau haut de gamme qui maximise la lumière sur la zone cible (niveaux de lux et uniformité plus élevés) tout en réduisant considérablement la lumière parasite et la pollution par la lueur du ciel pour un impact environnemental minimal. Optimisé pour des applications polyvalentes - Le boîtier robuste en aluminium moulé sous pression monobloc est conçu pour la durabilité et comporte des ailettes de liaison flexibles pour minimiser la charge du vent, ce qui le rend idéal pour les sites sportifs et autres installations exigeantes. Conception modulaire et évolutive - Disponible dans des configurations polyvalentes, hébergeant 1, 2 ou 3 modules LED, pour fournir le flux lumineux et la couverture exacts requis pour n'importe quelle échelle de projet.

Avantages

  • Le flux lumineux élevé du système, jusqu'à 249 500 lumens à un indice de rendu des couleurs (CRI70) et une efficacité système élevée réduisent le nombre de luminaires et réduisent donc le coût total de possession par zone.

  • Le poids léger (3 kg, soit 12 % de moins que celui d'un projecteur classique) et la taille compacte se traduiront par une facilité d'installation, un coût de charge structurelle inférieur et une pression de charge du vent (SCx) plus faible.

Caractéristiques

  • Flux lumineux du système (CRI70) jusqu'à 249 500 lm et 233 200 lm (sans visière)

  • Visière spécialement conçue pour réduire la lumière parasite

Applications

  • Éclairage pour sports récréatifs - Football, Hockey, Basketball, Golf, Tennis, etc.
  • Éclairage des aires de stationnement d’avions - Aéroports, parkings et zones industrielles
  • Zones logistiques - Ports et parcs à conteneurs, chantiers de construction

Avertissement et sécurité

  • Ne convient pas aux zones industrielles où des produits chimiques sont présents. Pour une application dans un environnement corrosif tel qu'une piscine ou en bord de mer, contactez votre équipe commerciale pour obtenir une peinture spéciale avant de passer commande. Le produit doit être installé sur des objets fixes.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet ActiStar Large fr_MA pdf 2.1 MB

Visuels

Family-Photographs-ActiStar Large
Ressources multiples - Visuals