Philips Projecteur LED Tango G4

L’éclairage LED Tango G4 illumine votre environnement.

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le projecteur LED Philips Tango G4 constitue la 4ème génération de la gamme LED Tango. Grâce à sa conception technique, ce nouveau projecteur pèse moins lourd, dispose d’une zone d’exposition au vent optimisée et offre une plus grande efficacité. Il constitue la solution idéale pour un large éventail d’applications d’éclairage de grands espaces et de terrains de sport. Il intègre la dernière génération de lampe LED, un système optique monobloc, un dissipateur thermique et un ballast dans un boîtier compact et robuste conforme aux normes de sécurité mondialement reconnues. Son dissipateur thermique spécialement conçu allie esthétisme et fonctionnalité afin de garantir sa fiabilité et sa longévité. Bénéficiant de la technologie LED, les projecteurs Tango G4 offrent des performances exceptionnelles et une longévité accrue, ce qui fait entrer l’éclairage des grands espaces dans une nouvelle ère.

Avantages

  • 10 % plus économe en énergie que le modèle Tango G3

  • Convient à un grand nombre d’applications

Caractéristiques

  • Efficacité système supérieure : 140 lm/W (valeur type)

  • Gamme complète de flux lumineux pour couvrir de multiples applications d’éclairage par projecteurs, focalisé et sportif.

Applications

  • Éclairage général par projecteurs
  • Grandes zones industrielles/zones de stationnement
  • Panneau publicitaire
  • Aire de stationnement d’aéroport
  • Port et terminal à conteneurs
  • Façades de bâtiments
  • Terminaux de transport et péages
  • Terrains de sports de loisirs

Avertissement et sécurité

  • veillez à respecter les instructions de montage

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Projecteur LED Tango G4 fr_MA pdf 179.6 kB
Notice de montage
Mounting instructions, installation instructions pdf 13.3 MB

Visuels

Family-Photographs-Projecteur LED Tango G4
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
Tango Gen4 Revit file zip 1.8 MB

Logiciel plug-ins

Collection IES de familles
IES files for Tango Gen4 zip 13.2 MB
Collection IES de familles
BVP49X zip 458.0 kB