North & West Africa - Français

Philips CoreLine Tempo (grand)

Solution de remplacement de rénovation 1:1 pour chaque projet où la lumière compte vraiment

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le grand projecteur CoreLine Tempo tient la promesse de la famille CoreLine de luminaires innovants, faciles à utiliser et de haute qualité. La gamme limitée d’options permet de trouver facilement la meilleure solution de remplacement « lux par lux » pour les lampes HID de 150 W, 250 W et 400 W. La gamme de grands projecteurs CoreLine Tempo propose des flux lumineux pour de nombreux domaines d’application ainsi qu’un choix d’optiques asymétriques et symétriques hautes performances. L’installation est facilitée grâce au support de montage universel en U et au connecteur rapide externe à 3 pôles. C’est une solution idéale pour les espaces extérieurs et pour les zones industrielles/commerciales, les parkings, etc.

Avantages

  • Les mêmes niveaux d’éclairage que votre solution conventionnelle existante tout en économisant de l’énergie

  • Grand projecteur bvp130 Tempo de qualité supérieure

Caractéristiques

  • Toutes les distributions de lumière standard de la plateforme LEDGINE-O, flux lumineux de 21000 lm à 30000 lm

  • Options de traitement marin et de protection piscine disponibles

Applications

  • Gymnases polyvalents intérieurs et piscines
  • Terrains de sports de loisirs extérieurs, par exemple terrains de basket, etc.
  • Ports, aéroports, parkings

Téléchargements