Le projecteur Philips UniSpot présente un design sophistiqué et compact qui allie esthétique et fonctionnalité, s'intégrant discrètement à diverses applications urbaines. Les projecteurs de la gamme UniSpot présentent une géométrie cylindrique divisée en deux sections. La partie avant assure l'éclairage, tandis que la partie arrière se connecte au chauffage ou à d'autres systèmes grâce à divers accessoires. Deux plaques d'indication sur le support et la base simplifient et facilitent l'installation.
Design élégant et minimaliste, adapté à divers scénarios d'application
Un large choix d'optiques et de couleurs
Normes : RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K et 4000K
Options : 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, monochrome et RGB+5700K.