UNILinear Flex. Éclairage de corniche Real IP68 avec des couleurs vives
UNILinear Flex est véritablement étanche à l’eau et anti-poussière avec des bandes LED au design professionnel pour garantir la performance d’éclairage. Grâce au remplissage avec du polyuréthane anti-UV et au traitement par des méthodes d’irrigation avec de la colle de scellement, il assure non seulement une haute qualité d’éclairage, mais il protège également les produits extérieurs contre les environnements les plus difficiles. Il est utilisé pour la décoration et pour le balisage extérieur, le CRI (80) offre de bonnes performances en éclairage au niveau du rendu de couleurs.
Résistance à l’eau et couleur de lumière vive
Moins de coûts d’entretien et moins de risques d’infiltration d’eau
Scellé avec du polyuréthane anti-UV sans changement de couleur et un vieillissement anti-UV
Gamme variée de flux lumineux de 400 lm à 1 200 lm par mètre