Philips 4MX850 | Maxos Led Industry, LED40S | LED module, system flux 4000 lm, 840 blanc neutre, Bloc d'alimentation avec interface DALI, Faisceau intensif, Argent
4MX850 491 LED40S/840 PSD NB SI
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Trunking light panel, L1478 mm, Acier, Argent, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 4000 lm, 24 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Faisceau intensif, Transparent, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 5 pôles
Caractéristiques
- Code famille lampe
- LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Appareillage
- -
- Ballast/pilote inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Lighting Technology
- LED
- Échelle de valeur
- Performance
- Garantie
- 5 ans
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified