Informations sur la famille de produits
Description
Le dispositif de pivot est un dispositif de connexion mécanique polyvalent pour les lignes de lumière Maxos TL-D et TL5, autorisant des angles variables entre les lignes de lumière. L’angle minimal est de 45 degrés. En raison de son design attrayant, il est souvent utilisé dans des applications telles que les magasins, les écoles et les musées. Jusqu’à quatre lignes de lumière peuvent être connectées à un dispositif de pivot. Le boîtier est en plastique, avec un revêtement blanc ou argenté, et comprend des éléments de support intérieurs en acier. Le cas échéant, le dispositif de pivot peut accueillir des détecteurs de contrôle d’éclairage, des haut-parleurs, etc. Une suspension rapide réglable avec un fil de suspension en acier de 1,25 m est préinstallée. Une pièce d’assemblage dédiée (9MX056 CP-SD WH/SI) par section de réglette est nécessaire pour raccorder la réglette au dispositif de pivot. Les composants électriques pour le passage de l’alimentation secteur doivent être commandés en fonction des besoins.
Avantages
-