North & West Africa - Français

Philips TrueLine Suspension, 40 W, 2290x55 mm; H88 mm, SM2, 5000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, UGR19, U4, TP(b), EL-DC

SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU

Description du produit

2290x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Jeu de suspension 2 câble, Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready pour éclairage de secours central, Emplacement standard pour capteur avec capteur SNS210, 5000 lm, 40 W, 125 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505106217
Code de commande complet: 871951497318300

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
2 unités
Ballast/pilote inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Échelle de valeur
Caractéristiques
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU txt 6.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505106217 fr_MA pdf 672.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910505106217_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505106217_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU IES
Fichier Revit
SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU 910505106217 ZIP
Dialux
ULD File - SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP530P 50S/TW9 SEIA SM2 U4 L2290 ALU LDT