North & West Africa - Français

Philips TrueLine Suspension, 35.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 4100 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, InterAct Ready, TP(b), EL-DC

SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU

Description du produit

1130x55 mm; H88 mm, Aluminium, Aluminium, Jeu de suspension 2 câble, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 4100 lm, 35.5 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Faisceau extensif, Opale, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,35 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505106142
Code de commande complet: 871951497270400

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Échelle de valeur
Caractéristiques
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU txt 6.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505106142 fr_MA pdf 380.1 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instruction Trueline Suspended pdf 9.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910505106142_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505106142_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU IES
Dialux
ULD File - SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU ULD
Relux
ROLF File - SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SP533P 41S/940 DEIA SM2 L1130 ALU LDT