North & West Africa - Français

Philips SlimBalance

Une conception fine et élégante combinée à une flexibilité parfaite qui contribue à créer de meilleurs espaces

Produits

SM550C LED12S 840 L60 PSU CD
SM550C LED12S 840 L60 PSU CD
911401520641
RC550B LED40S 840 L120 PSU SD GM
RC550B LED40S 840 L120 PSU SD GM
911401523141

Informations sur la famille de produits

Description

SlimBalance est une gamme complète de produits à la conception fine et élégante qui contribue à créer un espace élégant et différencié pour les clients. La gamme propose différentes longueurs (600 mm, 1 200 mm, 1 500 mm), différents embouts (ronds, carrés) et différentes distributions de lumière (directe, indirecte). Sa version conforme aux normes des bureaux offre un éclairage agréable d’une bonne qualité.

Avantages

  • Créez un espace élégant/différencié

  • Une solution complète qui répond à différentes exigences en termes de montage, de longueur et d’embouts (y compris les coins)

Caractéristiques

  • Design épuré et élégant

  • La conception modulaire offre un aspect uniforme sur l’ensemble de la gamme

Applications

  • Bureau paysager
  • Bureau individuel
  • Espace public
  • Salles de réunion

Avertissement et sécurité

  • Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n’est pas protégé contre les infiltrations d’eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l’environnement dans lequel le luminaire doit être installé.

  • Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et que les luminaires sont soumis à des infiltrations d’eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l’absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet SlimBalance fr_MA pdf 414.2 kB
Notice de montage
SlimBalance pdf 929.1 kB
Notice de montage
SlimBalance pdf 449.9 kB

Visuels

Family-Photographs-SlimBalance
Ressources multiples