Design compact... à la fois élégant et puissant
La gamme de luminaires PureLine Slim vous offre un éclairage de bureau sans compromis. C’est une solution parfaite pour les applications de bureau et pour l’éclairage d’espace intérieur général, avec un profil élégant qui aide à désencombrer les plafonds. La gamme associe un éclairage à haut flux à un système optique homogène, sans faire de concession sur l’efficacité énergétique.
Éclairage optimisé pour l’espace de bureau : doux et confortable
Ballasts de sortie gradables et fixes
Efficacité supérieure >110 lm/w
Convient pour un montage autonome et continu
Conçu pour une application en intérieur uniquement. Ne doit pas être utilisé dans un environnement extérieur.