Philips TrueCircle en surface et suspendu, 35.5 W, D500 mm, 3700 lm, 4000 K, DALI

SM250C 37S/840 PSD O D500 WH

Description du produit

D500 mm, Aluminium, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3700 lm, 35.5 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <lt/>3, Opale, Opale, Polystyrène, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Connecteur à poussoir et soulagement de traction

Code de commande: 912401483452
Code de commande complet: 871869979812300

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Appareillage
    EB [Électronique]
  • Ballast/pilote inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Lighting Technology
    LED
  • Échelle de valeur
    Performance
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements