North & West Africa - Français

Philips TrueCircle en surface et suspendu

TrueCircle : Plafonnier LED polyvalent de forme ronde

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

TrueCircle est un luminaire rond, fonctionnel, monté en surface et doté d'un design classique qui lui permet de s'adapter à presque tous les espaces de bureau. Il s'agit d'une famille de luminaires modernes et discrets, montés en surface ou en suspension, qui fournissent une lumière diffuse directe, ce qui leur garantit une immersion totale dans l'architecture de la plupart des bâtiments. Cette gamme est proposée en 2 tailles et plusieurs rendements lumineux et optiques. L'optique micro prismatique spéciale procure un confort sans éblouissement et diffuse une lumière homogène qui offre une conformité complète aux normes d'éclairage de bureau. Ce nouveau luminaire rond de Philips offre une solution durable caractérisée par une flexibilité d'installation, créant ainsi un éclairage exemplaire et une lumière de haute qualité.

Avantages

  • Confortable, sans éblouissement Conforme aux normes d’éclairage des bureaux

  • Solution compétitive avec de bonnes spécifications d’éclairage

Caractéristiques

  • Éclairage conforme aux normes de bureau utilisant l'optique PSP (UGR<19)

  • Deux tailles et flux lumineux : 2 000 lm, 38 cm de diamètre ; 3 600 lm, 50cm de diamètre

Applications

  • Bureaux
  • Hôtellerie
  • Établissements scolaires
  • Résidentiel

Téléchargements