North & West Africa - Français

Philips SlimBalance G3

Flexible et élégant

Produits

SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU
SP570P LED20/840 L60W6 SD PSU
911401534442
SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU
SP570P LED12/840 L60W6 SD PSU
911401534542

Informations sur la famille de produits

Description

SlimBalance G3 SP570P est une gamme de luminaires linéaire pour l'éclairage linéaire qui s'adapte à différents espaces comme les bureaux et les salles de classe. Elle propose différentes largeurs de 35/60/90/120 mm et une longueur de 600/1 200/1 500 mm pour s'adapter à plusieurs applications. Les formes géométriques contribuent à créer un espace davantage différencié. Grâce à sa structure spécialement conçue, il offre une installation et une maintenance rapides et faciles. Les versions 'UGR19 offrent un environnement de bureau avec un meilleur confort visuel.

Avantages

  • Le rapport lm/w élevé permet une consommation plus faible

  • La largeur flexible offre la possibilité de s'adapter à plusieurs types de plafond

Caractéristiques

  • Efficacité du système : max. 130 lm/W

  • Largeur du produit avec options 35/60/90/120 mm

Applications

  • Bureau paysagés
  • Espace public intérieur
  • Salle de réunion/formation
  • Bibliothèque

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet SlimBalance G3 fr_MA pdf 1.8 MB
Notice de montage
SlimBalance G3 pdf 3.8 MB

Visuels

Family-Photographs-SlimBalance G3
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-SlimBalance G3
Ressources multiples - Software Plugins
Collection IES de familles
SlimBalance G3 zip 789.3 kB
Collection IES de familles
SlimBalance G3 zip 428.1 kB