North & West Africa - Français

Philips Smartbright T8 Batten

Les réglettes LED T8 offrent une valeur exceptionnelle. Ils offrent une lumière de qualité et des économies d’énergie et d’entretien substantielles par rapport aux luminaires conventionnels.

Produits

BN012C LED10/NW L600 SW
BN012C LED10/NW L600 SW
911401808582

Informations sur la famille de produits

Description

Que ce soit pour un nouveau bâtiment ou pour la rénovation d’un espace existant, les clients souhaitent des solutions d’éclairage qui fournissent une qualité de lumière et des économies d’énergie et de maintenance tangibles. Cette nouvelle réglette LED T8 permet de remplacer les réglettes traditionnelles équipées de lampes fluorescentes. Le choix, l’installation et la maintenance est extrêmement simple : un simple geste suffit. La gamme comporte différentes options : réglette unitaire, réglette avec interrupteur individuel et réglettes pouvant être connectées, ainsi que le choix entre 3 températures de couleurs et 2 flux lumineux.

Avantages

  • Design fin : boîtier PC extrudé monobloc

  • Différentes options : réglette autonome avec interrupteur marche/arrêt et version ligne continue BN013

Caractéristiques

  • Durée de vie de 30 000 heures (L70) avec 3 ans de garantie

  • IRC 80, SDCM <6, 100 lm/W, Lumière de qualité supérieure et économies d’énergie substantielles

Applications

  • Commerces
  • Hôtellerie
  • Bureaux

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Smartbright T8 Batten fr_MA pdf 255.4 kB

Visuels

Family-Photographs-Smartbright T8 Batten
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Smartbright T8 Batten
Ressources multiples - Software Plugins