Philips Réglette LED Smartbright G2, 10 W, 1000 lm, 4000 K, Faisceau extensif

Description du produit

Philips Réglette LED Smartbright G2, 10 W, 1000 lm, 4000 K, Faisceau extensif

Code de commande: 911401807097
Code de commande complet: 911401807097

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Type de moteur de la source lumineuse
LED
Échelle de valeur
Valeur
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401807097 fr_MA pdf 182.5 kB

Brochures

Notice de montage
SmartBright LED batten G2 BN012C pdf 731.5 kB

Visuels

Product-Photographs-911401807097_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401807097_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Fichier Revit
63_PHILIPS_SmartBright-LED-batten-G2-BN012C-L600-3D.rfa zip 465.5 kB