Philips Réglette Essential Smartbright T8

BN016 offre une valeur exceptionnelle. Il est parfait pour vos installations d'éclairage quotidiennes. Il offre un éclairage de qualité et des économies substantielles d’énergie et d’entretien.

Produits

BN016C LED8/WW L600 GM G2
BN016C LED8/WW L600 GM G2
911401892981
BN016C LED8/NW L600 GM G2
BN016C LED8/NW L600 GM G2
911401893081
BN016C LED8/CW L600 GM G2
BN016C LED8/CW L600 GM G2
911401893181
BN016C LED16/WW L1200 GM G2
BN016C LED16/WW L1200 GM G2
911401893281
BN016C LED16/CW L1200 GM G2
BN016C LED16/CW L1200 GM G2
911401893481

Informations sur la famille de produits

Description

Afin de répondre aux besoins spécifiques des clients, la réglette BN016 est disponible en 3 températures de couleurs, 2 tailles et 2 flux lumineux différents.

Avantages

  • Design élancé et intégré

  • Boîtier polycarbonate, avec un tube d’extrusion

Caractéristiques

  • Durée de vie de 15 000 heures, L70/B50

  • Garantie de 1 an

Applications

  • Hôtellerie
  • Bureaux
  • Résidentiel

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Réglette Essential Smartbright T8 fr_MA pdf 221.6 kB
Notice de montage
Essential Smartbright T8 Batten pdf 557.8 kB

Visuels

Family-Photographs-Réglette Essential Smartbright T8
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-Réglette Essential Smartbright T8
Ressources multiples - Software Plugins