North & West Africa - Français

Philips Système carré 3 allumages RCS750

Système de rail carré RCS750 3 circuits – flexible et multifonction

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateur, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.

Avantages

  • Rail 3 allumages pour une utilisation professionnelle permettant de choisir la configuration souhaitée.

  • Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation.

Caractéristiques

  • Compatible avec tous les spots sur rail 3C LED Philips

  • Disponible en longueurs de 1, 2, 3 et 4 m

Applications

  • Commerces
  • Eclairage décoratif d'intérieur

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Système carré 3 allumages RCS750 fr_MA pdf 344.2 kB

Visuels

Family-Photographs-Système carré 3 allumages RCS750
Ressources multiples - Visuals
Fichier Revit
3-circuit Square RCS750 zip 28.7 MB