North & West Africa - Français

Philips Projecteur Essential Smartbright Gen 2, 33 W, 2805 lm, 4000 K, 36°

Description du produit

Philips Projecteur Essential Smartbright Gen 2, 33 W, 2805 lm, 4000 K, 36°

Code de commande: 911401834187
Code de commande complet: 872016976280099

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Appareillage
    EB [Électronique]
  • Ballast/pilote inclus
    Oui
  • Type de moteur de la source lumineuse
    LED
  • Échelle de valeur
    Valeur

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401834187 fr_MA pdf 370.7 kB

Brochures

Notice de montage
Essential SmartBright Projector Gen 2 pdf 1003.6 kB

Visuels

Product-Photographs-911401834187_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-911401834187_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST033T G2 LED25/940 33W I WB BK GM ies 18.1 kB