North & West Africa - Français

Philips Projecteur Essential Smartbright Gen 2

Sécurisé et fiable

Produits

ST033T G2 LED5/930 7W I WB WH GM
ST033T G2 LED5/930 7W I WB WH GM
911401831487
ST033T G2 LED5/940 7W I WB WH GM
ST033T G2 LED5/940 7W I WB WH GM
911401831587
ST033T G2 LED5/930 7W I WB BK GM
ST033T G2 LED5/930 7W I WB BK GM
911401831687
ST033T G2 LED5/940 7W I WB BK GM
ST033T G2 LED5/940 7W I WB BK GM
911401831787
ST033T G2 LED8/930 10W I MB WH GM
ST033T G2 LED8/930 10W I MB WH GM
911401831887
ST033T G2 LED8/930 10W I WB WH GM
ST033T G2 LED8/930 10W I WB WH GM
911401831987
ST033T G2 LED8/940 10W I MB WH GM
ST033T G2 LED8/940 10W I MB WH GM
911401832087
ST033T G2 LED8/940 10W I WB WH GM
ST033T G2 LED8/940 10W I WB WH GM
911401832187

Informations sur la famille de produits

Description

Le projecteur Essential SmartBright ST033T, destiné au marché grand public, offre un excellent rapport qualité-prix. Il est conçu pour remplacer les projecteurs halogènes et CDM classiques dans les commerces et l'hôtellerie. Ce luminaire sur rail aide les commerçants à mettre en valeur leurs produits ou certains objets. Son design épuré et contemporain avec ballast intégré, et le choix entre des angles de faisceau de 24 ou 36 degrés rendent le projecteur Essential SmartBright pertinent pour de nombreuses applications. Les deux couleurs proposées, Blanc ou Noir, permettent aux commerçant de choisir le produit qui se fond le mieux dans l'environnement du magasin. Ce projecteur est non seulement plus économique que sa version précédente, mais son design est également plus épuré et plus léger. La gamme comprend des modèles avec rail 1M et 2M en blanc ou noir avec connecteur I et L pour pouvoir prendre en charge diverses applications.

Avantages

  • Coûts de fonctionnement réduits grâce aux économies d'énergie et à une durée de vie supérieure à celle des projecteurs CDM classiques

  • Bon rapport qualité-prix pour les applications grand public

Caractéristiques

  • Design discret avec finition blanche ou noire

  • Angle d'ouverture de 24 ou 36 degrés avec un flux lumineux de 800 à 2 500 lm.

Applications

  • Mode
  • Commerces
  • Hôtellerie

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet pdf 11.7 MB

Visuels

Family-Photographs-Projecteur Essential Smartbright Gen 2
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

Family-IES-Projecteur Essential Smartbright Gen 2
Ressources multiples