North & West Africa - Français

Philips Projecteur Essential Smartbright Gen 2, 10 W, 850 lm, 4000 K, 24°

Description du produit

Philips Projecteur Essential Smartbright Gen 2, 10 W, 850 lm, 4000 K, 24°

Code de commande: 911401832487
Code de commande complet: 872016976263399

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Appareillage
    EB [Électronique]
  • Ballast/pilote inclus
    Oui
  • Type de moteur de la source lumineuse
    LED
  • Échelle de valeur
    Valeur

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401832487 fr_MA pdf 369.4 kB

Brochures

Notice de montage
Essential SmartBright Projector Gen 2 pdf 1003.6 kB

Visuels

Product-Photographs-911401832487_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-911401832487_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - ST033T G2 LED8/940 10W I MB BK GM ies 18.1 kB