DALI Square Track – la flexibilité synonyme d’économies d’énergie
Conçu pour être utilisé avec des projecteurs DALI avec un adaptateur dédié, le DALI Square Track convient idéalement aux utilisateurs qui veulent bénéficier d’un éclairage flexible pour créer une ambiance spécifique dans leur boutique et réduire la consommation d’énergie. Le système est composé d’un rail en aluminium solide, disponible en différentes longueurs et avec un vaste choix de conducteurs électriques. Il est facile de créer n’importe quelle configuration : horizontale ou verticale, montée sur ou encastrée dans le plafond, un mur ou des panneaux en pose libre. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d’une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent facilement être déplacés pour modifier l’éclairage et la mise en valeur. Un système de rail multifonction peut ainsi être créé pour un éclairage d’accentuation, ainsi que pour des supports publicitaires suspendus et des éléments de décoration.
Rail intelligent et discret
Permet des économies d’énergie
Intégration du protocole DALI dans un rail pour spots discret couramment utilisé pour la gradation et le contrôle
Compatible avec tous les spots sur rail 3C LED Philips