La gamme complète de produits Accentuation linéaire GreenSpace propose plusieurs modules. Grâce à sa conception modulaire, elle fournit une luminosité flexible pour différentes applications intérieures, telles que les bureaux, les commerces de détail et l'hôtellerie. Cette famille propose des installations en surface et encastrées avec un CRI90 élevé et 3 angles de faisceau différents pour répondre parfaitement aux besoins d'éclairage des applications intérieures. Les interfaces de contrôle Dali et 1-10 V permettent des connexions système futures.
Flux lumineux flexible grâce à la conception de plusieurs modules
Un indice de rendu des couleurs élevé contribue à un meilleur confort visuel dans les applications de bureau et de vente au détail
Plusieurs combinaisons de modules disponibles
Des installations montées en surface et encastrées sont proposées