Philips GreenSpace à montage en surface

La référence en matière de downlight LED monté en surface

Produits

Produit Comparer
100
1 000
3000
10
-
100
1 000
4000
10
-
100
1 000
6500
10
-
105
2 000
3000
19
-
105
2 000
4000
19
-
105
2 000
6500
19
-
100
6 600
4000
66
-
105
3 800
4000
36
-

Informations sur la famille de produits

Description

Le plafonnier LED monté en surface Philips GreenSpace constitue une alternative LED haut de gamme : jusqu’à 66 % d’économie d’énergie par rapport aux downlights de remplacement traditionnels. Se fondant parfaitement dans son environnement, le downlight LED GreenSpace monté en surface imite la forme des downlights encastrés traditionnels, sans les coûts énergétiques et de maintenance élevés. Il convient également très bien pour toutes les applications d’éclairage commercial ainsi que pour les espaces intérieurs publics où l’espace au plafond est limité.

Avantages

  • Flux lumineux : flux de différentes tailles et dans différentes hauteurs de montage avec les options 1 000 lm, 2 000 lm, 3 800 lm et 6 600 lm.

  • Performances lumineuses supérieures : couleurs rendues avec précision (CRI> 80) et haute efficacité du système (100 lm/W)

Caractéristiques

  • Efficacité du système : 100 lm/W, jusqu’à 66 % d’économie d’énergie par rapport aux downlights traditionnels

  • Performances fiables : durée de vie 50 000 heures (L70B50 à une température ambiante de 25 °C)

Applications

  • Centres commerciaux
  • Hall de gare
  • Auvent
  • Zone publique d’aéroport
  • Zone publique de stade

Téléchargements