Philips GreenPerform Waterproof Tubular G2

GreenPerform Waterproof Tubular G2 : Un luminaire étanche fiable et facile à installer.

Produits

WT238C G2 LED50S/840 PSU L1200 TW GM
WT238C G2 LED50S/840 PSU L1200 TW GM
911401834388
WT238C G2 LED70S/840 PSU L1500 TW GM
WT238C G2 LED70S/840 PSU L1500 TW GM
911401834488

Informations sur la famille de produits

Description

GreenPerform Waterproof Tubular G2 concrétise la promesse GreenPerform de luminaires innovants et haut de gamme. Luminaire fiable et efficace avec une longue durée de vie, GreenPerform Waterproof Tubular G2 existe en deux versions pour s'adapter à de multiples applications. Le luminaire résistant à l’ammoniac et scellé (PMMA) convient aux applications d’éclairage pour animaux, d’élevage et alimentaires, tandis que la version PC propose un design moderne et industriel adapté à un large éventail d’applications générales d’éclairage. Les deux versions offrent une protection importante contre la poussière, l’eau et les impacts.

Avantages

  • Économie d’énergie accrue et optimisation du coût total de possession (TCO)

  • Fiable et idéal pour les élevages d’animaux ou la transformation alimentaire (version PMMA), les applications industrielles (version PC), ainsi que pour les parkings ou les applications à haut niveau d’étanchéité.

Caractéristiques

  • Jusqu’à 161 lm/W et 100 000 heures de durée de vie L70

  • Protection élevée contre l'eau, la poussière et les chocs : IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IP69K/IK10 (PC)

Applications

  • Transformation de produits alimentaires
  • Parkings couverts
  • Sites de production
  • Volailles ou exploitations agricoles

Avertissement et sécurité

  • Les rayons UV endommagent le matériau au fil du temps, entraînant une perte de l’étanchéité et de la classification IP.

  • N’installez pas le luminaire à un endroit directement exposé au soleil.

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet GreenPerform Waterproof Tubular G2 fr_MA pdf 332.5 kB

Visuels

Family-Photographs-GreenPerform Waterproof Tubular G2
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-GreenPerform Waterproof Tubular G2
Ressources multiples - Software Plugins