Philips Ledinaire étanche WT065C, (in brown Eco Packaging), 16 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Symétrique, Opale, IP65, IK08, TW1-ready
WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN
Documents les plus téléchargés
Description du produit
(in brown Eco Packaging), L600 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 1800 lm, 16 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Symétrique, Opale, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Ballast/pilote inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Unclassified
- Service Tag
- Non
- Lighting Technology
- LED
- Échelle de valeur
- Valeur
- Garantie
- 5 ans