North & West Africa - Français

Philips GreenUp étanche

Éclairage peu énergivore destiné aux applications industrielles et commerciales

Produits

WT158C LED18S/840 PSU L600 GM
WT158C LED18S/840 PSU L600 GM
911401895380
WT158C LED36S/840 PSU L1200 GM
WT158C LED36S/840 PSU L1200 GM
911401895580
WT158C LED56S/840 PSU L1500 GM
WT158C LED56S/840 PSU L1500 GM
911401895780
WT158C LED18S/865 PSU L600 GM
WT158C LED18S/865 PSU L600 GM
911401895980
WT158C LED36S/865 PSU L1200 GM
WT158C LED36S/865 PSU L1200 GM
911401896180
WT158C LED36S/865 PSU TW1 L1200 GM
WT158C LED36S/865 PSU TW1 L1200 GM
911401896280
WT158C LED56S/865 PSU L1500 GM
WT158C LED56S/865 PSU L1500 GM
911401896380
WT158C LED25S/840 PSU L1200 GM
WT158C LED25S/840 PSU L1200 GM
911401896580

Informations sur la famille de produits

Description

Le luminaire étanche GreenUp est un luminaire LED fiable et de grande efficacité, conçu pour les applications industrielles qui exigent une protection contre l’humidité et la poussière. Il permet d’économiser jusqu’à 62 % d’énergie par rapport au luminaire étanche T8 double traditionnel. Du fait de l’utilisation d’un processus d’extrusion et de PC protégé contre les UV, il est adapté aux environnements semi-extérieurs, et le reniflard intégré garantit par ailleurs de bonnes performances sonores. Grâce à son optique de conception professionnelle et à son module LED Philips intégré, il offre l’expérience d’éclairage la plus confortable avec un ICR de 85.

Avantages

  • Efficacité énergétique élevée

  • Crée des ambiances allant du blanc chaud à la lumière naturelle froide

Caractéristiques

  • Efficacité du système de 120 lm/W

  • Durée de vie de 50 000 heures L70

Applications

  • Industrie
  • Couloirs/zones de passage
  • Parkings couverts

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet GreenUp étanche fr_MA pdf 232.8 kB
Notice de montage
GreenUp Waterproof pdf 843.0 kB

Visuels

Family-Photographs-GreenUp étanche
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-GreenUp étanche
Ressources multiples - Software Plugins