North & West Africa - Français

Philips GreenPerform Waterproof Tubular

Un luminaire étanche, fiable et facile à installer

Produits

WT238C LED70S/840 PSU L1500 TW GM
WT238C LED70S/840 PSU L1500 TW GM
911401876484
WT228C LED50S/840 PSU L1200 TW
WT228C LED50S/840 PSU L1200 TW
911401876584
WT228C LED70S/840 PSU L1500 TW
WT228C LED70S/840 PSU L1500 TW
911401876784

Informations sur la famille de produits

Description

L''étanche GreenPerform Tubular tient la promesse de GreenPerform de proposer des luminaires innovants et de haute qualité. Luminaire fiable et efficace à longue durée de vie, l'étanche GreenPerform Tubular est disponible en deux versions pour répondre aux besoins de diverses applications. Le luminaire étanche et résistant à l'ammoniac, en PMMA, convient à l'éclairage des animaux, du bétail et aux applications alimentaires, tandis que la version en PC offre un design moderne et industriel qui convient à un large éventail d'applications d'éclairage général. Les deux versions sont dotées d'une protection importante contre la poussière, l'eau et les chocs.

Avantages

  • Économie d’énergie accrue

  • Fiabilité

Caractéristiques

  • Jusqu'à 130 lm/W

  • Durée de vie L80B50 : 50 000 heures, IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IK10 (PC)

Applications

  • Fermes d'élevage
  • Industrie générale
  • Parkings couverts
  • Industrie alimentaire

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet GreenPerform Waterproof Tubular fr_MA pdf 380.9 kB
Notice de montage
GreenPerform Waterproof Tubular pdf 7.0 MB
Notice de montage
GreenPerform Waterproof Tubular pdf 8.9 MB

Visuels

Family-Photographs-GreenPerform Waterproof Tubular
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

Family-IES-GreenPerform Waterproof Tubular
Ressources multiples
Collection IES de familles
GreenPerform Waterproof Tubular FIC zip 14.9 kB