North & West Africa - Français

Philips CoreLine Waterproof, 43 W, L1500 mm, 6000 lm, 6500 K, Faisceau extensif, Mat, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 6000 lm, 43 W, 139 lm/W, 139 lm/W, 6500 K, (0.31,0.32)SDCM<=3, Faisceau extensif, Mat, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)

Code de commande: 911401824581
Code de commande complet: 871016336935899

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Ballast/pilote inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Lighting Technology
    LED
  • Échelle de valeur
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit