Philips CoreLine Waterproof, 24.5 W, L1500 mm, 3400 lm, 6500 K, Faisceau extensif, Mat, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 3400 lm, 24.5 W, 139 lm/W, 6500 K, (0.31,0.32)SDCM<=3, Faisceau extensif, Mat, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)

Code de commande: 911401824481
Code de commande complet: 871016336934199

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Lighting Technology
LED
Échelle de valeur
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500 txt 4.1 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401824481 fr_MA pdf 247.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Visuels

Product-Photographs-911401824481_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401824481_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500 IES
Fichier Revit
WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500 911401824481 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401824481 pdf 638.6 kB