Philips CoreLine Waterproof, 57.1 W, L1500 mm, 8000 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Mat, IP65, IK08, TW1-ready

WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500

Description du produit

L1500 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 8000 lm, 57.1 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=3, Faisceau extensif, Mat, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 3 pôles, Connexion simple et cache amovible disponible pour le câblage de traversée monophasé (le câblage interne n'est pas inclus)

Code de commande: 911401823980
Code de commande complet: 871869940928900

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Lighting Technology
LED
Échelle de valeur
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 txt 4.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 911401823980 fr_MA pdf 248.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation intruction, CoreLine waterproof WT120C G2 pdf 2.6 MB

Visuels

Product-Photographs-911401823980_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-911401823980_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 IES
Fichier Revit
WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 911401823980 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CoreLine-Waterproof-911401823980 pdf 638.5 kB