North & West Africa - Français

Philips CoreLine étanche gen3, 17 W, L1200 mm, 2700 lm, 4000 K, Symétrique, Transparent, IP66, IK08, TW3, EL-ready

WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200

Description du produit

L1200 mm, Polycarbonate, Gris, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 2700 lm, 17 W, 159 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.37) SDCM<3, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 6 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Câblage traversant3 phases, Compatible éclairage de secours (via un accessoire de kit de batterie compatible)

Code de commande: 910505106531
Code de commande complet: 872110335977300

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Ballast/pilote inclus
Oui
Évaluation de la durabilité
Unclassified
Service Tag
Oui
Échelle de valeur
Performance
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200 txt 4.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505106531 fr_MA pdf 338.9 kB

Brochures

Notice de montage
CoreLine-waterproof-G3-Installation-Instruction-v202512.pdf pdf 18.0 MB

Visuels

Product-Photographs-910505106531_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910505106531_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200 IES
Fichier Revit
WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200 910505106531 ZIP
Dialux
ULD File - WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT120C G3 27S/840 PSU TW3 L1200 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof G3, WT120C G3 pdf 1.2 MB