Philips Atouts de la solution Pacific LED Gen5, Waterproof, 58 W, L1200 mm, 7200 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Transparent, IP66, IK08, ELP3h
WT475C 72S/840 PSU WB ELP3 L1200
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Waterproof, L1200 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 7200 lm, 58 W, 124 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, Éclairage de secours 3 heures version Pro
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Ballast/pilote inclus
- Oui
- Évaluation de la durabilité
- Signify Circle
- Service Tag
- Oui
- Lighting Technology
- LED
- Échelle de valeur
- Caractéristiques
- Garantie
- 5 ans