Philips Ledinaire Clear Accent

La qualité maîtrisée. Installation facile. À chaque fois. Votre solution fiable et abordable pour chaque projet

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Une famille complète de spots LED encastrés offrant des performances d'éclairage supérieures. Choisissez la meilleure solution pour chaque projet parmi une tête fixe/réglable avec différentes températures de couleur ou des versions tout-en-un avec 3 CCT combinées dans un seul produit. Bénéficiez de performances exceptionnelles et fiables sans entretien.

Avantages

  • Conforme IC : peut être recouvert d'un matériau isolant.

  • Installation facile : un câblage traversant (boucle d'entrée/boucle de sortie) via un boîtier de raccordement est disponible en option.

Caractéristiques

  • 3 variantes disponibles : encastré fixe RS060, encastré réglable RS061 et encastré réglable RS071B (All-in).

  • Gamme complète de produits avec RS060B/RS061B : 6 W, 500 lm, options 2700K/3000K/4000K, disponibles en couleur blanche.

Applications

  • Commerces
  • Bureaux
  • Hôtellerie

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Ledinaire Clear Accent fr_MA pdf 432.8 kB

Visuels

Family-Photographs-Ledinaire Clear Accent
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
Installation video for Philips Ledinaire ClearAccent mp4 89.5 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Ledinaire Clear Accent
Ressources multiples - Software Plugins